BP 20 N
Numéro d'article:
101057538
BP 20 N
Numéro d'article:
101057538
- Al-encapsulage métallique
- Pôle N: marquage verte
- Montage sur fer possible à une distance de 20 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BP 20 N |
Référence d’article (n° de commande) |
101057538 |
EAN (European Article Number) |
4030661027241 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
123 g |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
25 mm |
Largeur de l'actionneur |
80 mm |
Hauteur de l'actionneur |
27 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2024-04-23 17 h 27