Archives
EX-RSS 16
Archives
Composants du système
EX-CSS 8-16
EX-BNS 250
EX-BNS 250-11Z-3G/D
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
- 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D
- Contacts câblés individuellement
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
- 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)
EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
- 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
- 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M
- Contacts câblés individuellement
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
- 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)
EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
- 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
- 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
- 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
- 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)
EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
- 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)
EX-BNS 33
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M
- Contacts câblés individuellement
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
EX-BNS 33-11Z-3G/D
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D
- Contacts câblés individuellement
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M
- Contacts câblés individuellement
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M
- Contacts câblés individuellement
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M
- Contacts câblés individuellement
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M
- Contacts câblés individuellement
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique