Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
Attaque en oblique possible
106,3 mm x 25 mm x 22 mm
Répétitivité élevée des points de commutation
2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande
Un maximum de 16 capteurs peut être câblé en série.
Câble de raccordement, 7 pôles
Ø M30
Répétitivité élevée des points de commutation
Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande
Un maximum de 31 capteurs peut être câblé en série.
Connecteur M12, 8 pôles
Ø M30
Répétitivité élevée des points de commutation
Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande
Montage du capteur de sécurité également possible derrière des couvercles en acier inoxydable (V4A)
2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande