SLC440COM

SLC440COM

  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
  • Démarrage automatique ou redémarrage manuel
  • Aide active intégrée à l'installation
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Désignation produit:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Hauteur du champ de protection 330 mm
0410Hauteur du champ de protection 410 mm
0490Hauteur du champ de protection 490 mm
0570Hauteur du champ de protection 570 mm
0650Hauteur du champ de protection 650 mm
0730Hauteur du champ de protection 730 mm
0810Hauteur du champ de protection 810 mm
0890Hauteur du champ de protection 890 mm
0970Hauteur du champ de protection 970 mm
1050Hauteur du champ de protection 1050 mm
1130Hauteur du champ de protection 1130 mm
1210Hauteur du champ de protection 1210 mm
1290Hauteur du champ de protection 1290 mm
1370Hauteur du champ de protection 1370 mm
1450Hauteur du champ de protection 1450 mm
1530Hauteur du champ de protection 1530 mm (seulement pour résolution 30 mm et 35 mm)
1610Hauteur du champ de protection 1610 mm (seulement pour résolution 30 mm et 35 mm)
1690Hauteur du champ de protection 1690 mm (seulement pour résolution 30 mm et 35 mm)
1770Hauteur du champ de protection 1770 mm (seulement pour résolution 30 mm et 35 mm)

(2)
14Résolution 14 mm, portée 0,3 m ... 7 m
30Résolution 30 mm, portée 0,3 m ... 10 m
35Résolution 35 mm, portée 0,3 m ... 7 m
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

SLC440COM-ER-0330-14

Numéro d'article 103003895

Safety light curtain

Vers l'article

SLC440COM-ER-0330-30

Numéro d'article 103003940

Safety light curtain

Vers l'article

SLC440COM-ER-0330-35

Numéro d'article 103003999

Safety light curtain

Vers l'article

SLC440COM-ER-0410-14

Numéro d'article 103003896

Safety light curtain

Vers l'article

SLC440COM-ER-0410-30

Numéro d'article 103003941

Safety light curtain

Vers l'article

SLC440COM-ER-0410-35

Numéro d'article 103004000

Safety light curtain

Vers l'article

SLC440COM-ER-0490-14

Numéro d'article 103003897

Safety light curtain

Vers l'article

SLC440COM-ER-0490-30

Numéro d'article 103003942

Safety light curtain

Vers l'article

SLC440COM-ER-0490-35

Numéro d'article 103004001

Safety light curtain

Vers l'article

SLC440COM-ER-0570-14

Numéro d'article 103003898

Safety light curtain

Vers l'article

SLC440COM-ER-0570-30

Numéro d'article 103003943

Safety light curtain

Vers l'article

SLC440COM-ER-0570-35

Numéro d'article 103004002

Safety light curtain

Vers l'article