Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé

EX-AZ 16

EX-AZ 16


  • Ex-Zone 22
  • Boîtier plastique
  • Codage universel
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
  • Double isolation

Vers la catégorie
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350


  • Ex-Zone 22
  • Boîtier métallique
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Poignée avec maintien en fin de course
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Guide d'entrée d'aide au positionnement
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Dispositif de mise en consignation SZ 415 empêchant la fermeture intempestive de protecteurs disponible, voir chapitre 2.36.

Vers la catégorie
Domaine d'application:
Les interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé sont destinés aux protecteurs coulissants, pivotants ou amovibles qui doivent rester fermés afin de garantir la sécurité d'exploitation requise. Ils s'adaptent sur les profilés aluminium et sur les machines à mettre en conformité.

En liaison avec un module de surveillance de porte tous les interrupteurs de sécurité type 2 représentés dans ce chapitre conviennent pour la catégorie 3 ou 4 selon ISO 13849-1.

Conception et principe de fonctionnement:
Pour les interrupteurs de sécurité de type 2 l'élément de commutation et l'actionneur ne sont pas reliés, mais ils seront rassemblés ou séparés lors de la commutation. A la fermeture du protecteur l'actionneur est introduit dans l'interrupteur. L'ouverture du protecteur, en séparant l'actionneur de l'appareil de base, provoque l'ouverture forcée du contact à ouverture (manœuvre positive d'ouverture) et la fermeture du contact à fermeture.

Tous les interrupteurs de sécurité sont étanches IP 67. La position de montage des interverrouillages est indifférente.