Interrupteur de sécurité pour protecteurs pivotants

EX-TV.S 335

EX-TV.S 335


  • Ex-Zone 22
  • Boîtier métallique
  • Axe orientable de 360°
  • Actionneur réglable de 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile

Vers la catégorie
Domaine d'application:
Les interrupteurs de sécurité sont destinés aux protecteurs pivotants qui doivent rester fermés afin de garantir la sécurité d'exploitation requise.

Une vaste gamme d'interrupteurs de sécurité pour protecteurs pivotants permet de répondre aux diverses exigences.

En fonction de ses équipements spécifiques, il permet une protection sûre de petits protecteurs et volets d'entretien ainsi que de protecteurs pivotants lourds pour la construction de machines et d'installations, tout en garantissant un montage et un entretien facile.


Conception et principe de fonctionnement:
L'intégration du disque à cames dans l'interrupteur de sécurité représente un avantage global. Ainsi, il répond aux exigences de l'EN 14119 telles que liaison positive entre le disque à cames et l'actionneur et une protection anti-fraude.

L'interrupteur de sécurité possède des contacts à action dépendante.