Organes de commande et de signalisation

EX-R

EX-R


  • EX-Zone 1 et 21
  • Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm

Vers la catégorie
Contact et élément lumineux

Contact et élément lumineux


Vers la catégorie
Boîtier modulaire

Boîtier modulaire


  • Boîtier vide en V4A

Vers la catégorie
Domaine d'application:

Les organes de commande et les voyants de signalisation sont des éléments très importants pour l'interface homme-machine des applications industrielles. Ils sont utilisés, par exemple, dans les armoires et tableaux de commande dans les ascenseurs ou les installations de transport et convoyeurs. Après leur actionnement manuel, les composants démarrent ou déclenchent les cycles de travail et les processus opérationnels.Les organes de commande et voyants de signalisation de la série Ex-R sont destinés aux applications dans les environnements explosifs et répondent aux exigences applicables aux Zones 1, 2, 21 & 22. Les appareils conviennent en outre pour l'utilisation dans les conditions ambiantes difficiles et, grâce à leurs grandes surfaces d'actionnement, ils peuvent aussi être commandés avec les gants.

Conception et principe de fonctionnement:
Un organe de commande et voyant de signalisation se compose d'une tête avec bride de montage et élément de contact ou lumineux. Les organes de commande sont en laiton massif, les dômes du voyant ou du bouton lumineux en plastique résistant aux chocs.
La bride de montage est en deux parties. Ceci permet de monter les têtes indépendamment du montage et du câblage des éléments de contact et des éléments lumineux. Un maximum de 2 éléments de contact et 1 élément lumineux peut être monté par tête. La bride de montage est construite de manière à éviter efficacement les erreurs de montage mais aussi la retombée des éléments de contact et lumineux lorsqu'ils sont soumis à des sollicitations mécaniques élevées.