PS 216

PS 216

  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • forme compacte
  • Montage vertical
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • Fonction de mise à jour (principe du stylo à bille)
  • Disponible avec LED
Désignation produit:

PS216-(1)-(2)-(3)


(1)
T11Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF
T20Action dépendante 2 contacts NO
T02Action dépendante 2 contacts NF
T03Action dépendante 3 contacts NF
T12Action dépendante 1 contact NO / 2 contacts NF
T21Action dépendante 2 contacts NO / 1 contact NF

(2)
SansEntrée de câble M 20
STConnecteur M12 - plastique - en bas

(3)
Q200Force de traction 45 N pour longueurs de câble jusqu'à 50 m
Q210Force de traction 70 N pour longueurs de câble jusqu'à 100 m
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

PS216-T11-Q200

Numéro d'article 103032511

Interrupteur de position

PS216-T11-Q210

Numéro d'article 103032512

Interrupteur de position