Dispositif d'interverrouillage



NOUVEAU
AZM40

AZM40


  • Forme compacte, plate
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • Force de maintien 40 N
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • Variantes avec niveau de codage individuel "élevé" selon ISO 14119
  • Une seule version pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Grâce à sa flexibilité , l' actionneur peut attaquer l' interverrouillage dans un rayon de 180°.
  • Montage symétrique, vissage des deux côtés

Vers la catégorie
NOUVEAU
AZM150

AZM150


  • Boîtier plastique
  • 8 plans d'actionnement par tête rotative
  • Variantes avec niveau de codage individuel "élevé" selon ISO 14119
  • Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm

Vers la catégorie
AZM201

AZM201


  • Boîtier plastique
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • Câblage en série autosurveillé
  • Codage selon la norme ISO 14119 par la technologie RFID
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Diagnostic intelligent
  • déverrouillage manuel
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • conception symétrique, montage sur profilés de 40 mm
  • OSSD Sorties de sécurité
  • Les déverrouillages d'urgence / déverrouillages de secours peuvent être montés ultérieurement

Vers la catégorie
AZM201D

AZM201D


  • conception symétrique, montage sur profilés de 40 mm
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Boîtier plastique
  • déverrouillage manuel
  • Diagnostic intelligent
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Les déverrouillages d'urgence / déverrouillages de secours peuvent être montés ultérieurement
  • Codage selon la norme ISO 14119 par la technologie RFID

Vers la catégorie
AZM300

AZM300


  • Conception hygiénique
  • Etanchéité IP69K
  • convient pour montage aux profilés
  • Boîtier plastique
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • 3 sens d'actionnement différents
  • Forme compacte
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Câblage en série
  • déverrouillage manuel

Vers la catégorie
AZM400

AZM400


  • Système bistable à commande par moteur
  • Force de retenue 10.000 N
  • Déverrouillage contre une force transversale jusqu'à 300 N possible
  • PL e / Cat. 4 / SIL 3 pour la fonction de verrouillage et de retenue
  • Commande à deux canaux de la fonction d’interverrouillage
  • Fonctionnement aux sorties à commutation p et n
  • Grand jeu de l’actionneur

Vers la catégorie
MZM 100

MZM 100


  • Maintien automatique
  • Interverrouillages de sécurité (pour la protection de l'homme) avec nouveau principe de fonctionnement
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Système électronique codé sans contact
  • Boîtier plastique
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Diagnostic intelligent
  • Câblage en série autosurveillé
  • breveté

Vers la catégorie
AZM 161

AZM 161


  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacts
  • Durée de vie élevée

Vers la catégorie
AZM 161I

AZM 161I


  • Codage individuel
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacts
  • Durée de vie élevée

Vers la catégorie
AZM 170

AZM 170


  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Forme compacte
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Durée de vie élevée
  • Tenue à l'arrachement élevée max.

Vers la catégorie
AZM 170I

AZM 170I


  • Codage individuel
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Forme compacte
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Durée de vie élevée
  • Tenue à l'arrachement élevée max.

Vers la catégorie
AZM190

AZM190


  • Boîtier plastique
  • Durée de vie élevée
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Tête d'actionnement orientable 4 x 90º
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Chambre de raccordement
  • Forme étoite, convient particulièrement bien pour l'installation sur des portes pivotantes, sur des profils en aluminium et sur des grilles de protection
  • Clapet d'occultation anti-encrassement
  • Raccordement par bornes à vis

Vers la catégorie
AZM 415

AZM 415


  • Boîtier métallique
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Exécution robuste
  • Durée de vie élevée
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Raccordement par bornes à vis

Vers la catégorie
TKM / TKF

TKM / TKF


  • Boîtier métallique
  • Tenue à l'arrachement élevée max.

Vers la catégorie
TZM / TZF

TZM / TZF


  • Boîtier plastique
  • Tenue à l'arrachement élevée max.

Vers la catégorie

Domaine d'application:
Les dispositifs d'interverrouillage de la série AZM interdisent l'ouverture des protecteurs coulissants, pivotants ou amovibles tels que grilles, capots ou portes aussi longtemps que les mouvements dangereux (par exemple mouvements d'inertie) ne ne sont pas terminés. Ceci est réalisé en liaison avec la commande de la machine, par exemple un contrôleur d'arrêt ou une minuterie de sécurité.

Ces dispositifs d'interverrouillage sont également utilisés pour éviter un arrêt intempestif de production suite à l'ouverture non autorisée d'une porte de sécurité.

Conception et principe de fonctionnement:
Pour les interrupteurs de sécurité de la série AZM, l'élément de commutation et l'actionneur ne sont pas structurellement reliés; lors de la commutation, ils sont toutefois reliés ou séparés de manière fonctionnelle. A l'ouverture du protecteur en condition déverrouillée, l'actionneur est séparé de l'appareil de base. L'ouverture du protecteur provoque l'ouverture forcée des contacts NF et la fermeture des contacts NO.

Le verrouillage est réalisé par un verrou ou doigt de blocage. Ce doigt bloque l'extraction de l'actionneur. Le démarrage de la machine n'est autorisé qu'après introduction de l'actionneur dans le dispositif d'interverrouillage et communication de l'information "protecteur fermé et verrouillé", qui est garantie par la surveillance des contacts du dispositif de verrouillage.

Il y a deux principes de verrouillage. Pour l'ouverture sous tension, l'actionneur est bloqué dans l'interverrouillage par le doigt poussé par un ressort. A la mise sous tension de la bobine de déverrouillage, l'actionneur est libéré et le contact à ouverture de la bobine s'ouvre. Le protecteur peut être ouvert. Pour l'ouverture hors tension
1) la procédure est inversée.

Les interverrouillages de sécurité des gammes AZM 150, 161, 170, 190 et 415 possèdent une protection mécanique contre les défauts de fermeture. En fonction du type d'appareil, un codage individuel de l'actionneur est possible.

La position de montage des interverrouillages de sécurité est indifférente. La position de montage des interverrouillages est indifférente. Ils sont étanches IP 54, IP 65 ou IP 67.

1) Conformément aux prescriptions des organisations professionnelles, les dispositifs d'interverrouillage à ouverture hors tension ne doivent être utilisés que dans des cas particuliers, après une sévère évaluation du risque, car lors d'un manque de tension ou coupure par le sectionneur principal, le protecteur peut être directement et immédiatement ouvert!