EFR

Numéro d'article: 101020999

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

EFR

Référence d’article (n° de commande)

101020999

EAN (European Article Number)

4250116201334

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-90

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-90

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-13-90

ETIM number, version 7.0

EC002498

ETIM number, version 6.0

EC002498

Information supplémentaire (données de commande)

Elément à ressort (à commander séparément)

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Exécution

spring element

Modèle

Spring element EFR with contact protection

Matériau du boîtier

Plastique

Poids brut

38 g

Données générales - Caractéristiques

Fonctions de sécurité

Oui

Données mécaniques

Instructions de montage

enfichable

Durée de vie mécanique, min.

100000 manœuvres

Fixation

Bride de montage

Position de la bride de montage

1

Position 1 au milieu

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

46 mm

Largeur

10 mm

Profondeur

60 mm

Conditions ambiantes

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 18 ms

Données électriques

Fréquence de manœuvres

1200 /h


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-06-07 18 h 25