ELDE.NRT230

Numéro d'article: 101166022

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ELDE.NRT230

Référence d’article (n° de commande)

101166022

EAN (European Article Number)

4250116200818

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-09

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-09

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-09

ETIM number, version 7.0

EC000204

ETIM number, version 6.0

EC000204

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Exécution

LED modulet

Modèle

With integrated LED

Conditions de montage (mécaniques)

au choix

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Poids brut

25 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, en général

Oui

Données mécaniques

Instructions de montage

enfichable

Position de la bride de montage

3

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Bornes à vis

Dénomination des bornes

EN 50005

EN 50013

Section du câble, min.

0,5 mm², rigide

0,5 mm², flexible

Section du câble, max.

2,5 mm², rigide

1,5 mm², flexible

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

46 mm

Largeur

30 mm

Profondeur

60 mm

Conditions ambiantes

Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements

IP20

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

440 V

Données électriques

Operating voltage

250 VAC -10 % / +10 %

Rated operating voltage

250 VAC

Indication d'état par

Couleur LED

rouge

Remarque (indicateurs d'état à LED)

Tension d'alimentation UB: 230 VAC

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-05-28 08 h 13