EX-335 Tête levier rotatif à galet 7H-2138

EX-335 Tête levier rotatif à galet 7H-2138

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier métallique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50041
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5

Principe de commutation

Nombre de contacts de sécurité

EX-Z4V7H 335-02Z-2138-3G/D

Numéro d'article 101210085

EX-Position switch with safety function

EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D

Numéro d'article 101211766

EX-Position switch with safety function

EX-T4V7H 335-12Z-2138-3G/D

Numéro d'article 101187362

EX-Position switch with safety function

EX-T4V7H 335-02Z-2138-3G/D

Numéro d'article 103002805

EX-Position switch with safety function