EX-441 Interrupteur de déport de bande

EX-441 Interrupteur de déport de bande

  • Boîtier métallique
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (composant de base)
  • Pour conditions d'exploitation sévères
  • Ex-Zone 21 et 22
Désignation produit:
EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2

(1)
M.Rupture brusque
T.Action dépendante (non applicable pour AF/S)

(2)
UEAction dépendante avec contacts chevauchants

(3)
SansSélection des leviers, voir catalogue
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Diamètre du galet

Hauteur du levier

EX-M. 441-11Y-1224-1276-2

Numéro d'article 101214278

EX belt alignment switch

Vers l'article

EX-T. 441-11Y-966-1276-2

Numéro d'article 101209307

EX belt alignment switch

EX-T. 441-11Y-243-1276-2

Numéro d'article 103007625

EX belt alignment switch