EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
  • déverrouillage manuel
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
Désignation produit:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF

(2)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N

(3)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(4)
Sansdéverrouillage manuel
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

force de maintien

Nombre de contacts de sécurité

Ouverture hors tension

Ouverture sous tension

EX-AZM 170-02ZRK 24VAC/DC-3G/D

Numéro d'article 101189282

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Numéro d'article 101194966

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D

Numéro d'article 101185410

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Numéro d'article 101188908

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 170-02ZK 24VAC/DC-3G/D

Numéro d'article 101211767

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

Numéro d'article 101216375

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article



Composants du système