EX-BNS 250
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
- 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)
Désignation produit: EX-BNS 250-(1)Z(2)-(3)3G/D |
(1) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
(2) | |
Sans | Sans indication d'état par LED |
G | Avec indication d'état par LED |
(3) | |
2187 | Contacts connectés individuellement (sans indication d'état par LED) |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Nombre de contacts NF
Composants du système
Actionneur