EX-EBG665.O
Numéro d'article:
101197406
EX-EBG665.O
Numéro d'article:
101197406
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Désignation produit: EX-EBG(1).O |
(1) | |
311 | y compris 1 presse-étoupe M20 pour diamètre de câble 7 ... 12 mm |
633 | y compris 1 presse-étoupe M25 pour diamètre de câble 13 ... 18 mm |
665 | y compris 2 presse-étoupes M25 pour diamètre de câble 13 … 18 mm et 1 vis de blocage |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- Boîtier vide en V4A
- Version pour 5 postes de commande pour montage ⌀ 22,3 mm
- Y compris 2 presse-étoupes M25 x 1,5
- Y compris 1 vis de sécurité
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-EBG665.O |
Référence d’article (n° de commande) |
101197406 |
EAN (European Article Number) |
4030661599403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV IEC Ex |
Caractéristiques globales
Poids brut |
1800 g |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
IECEx certification
Certificat CE avec examen de type
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2023-06-06 13 h 17