EX-I-RS655-Z22

Numéro d'article: 153031620

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • EX-Zone 1 et 21
  • Boîtier métallique
  • fonction "traction et rupture de câble"
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Bornier de raccordement central
  • Indication mécanique de l'état de commutation
  • actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu'à 2 x 100 m

Exemple de commande

Désignation de type du produit

EX-I-RS655-Z22

Référence d’article (n° de commande)

153031620

EAN (European Article Number)

4030661535968

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002026

ETIM number, version 6.0

EC002026

Protection antidéflagrante

Protection antidéflagrante: Normes de référence

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-11

EN IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-31

Zones de protection antidéflagrante

1

21

Catégorie de protection antidéflagrante

2D

2G

Etiquetage protection antidéflagrante

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

Déclaration du constructeur, zones

1

21

Caractéristiques globales

Règlementations

EN 620

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Matériau du boîtier

fonte grise, laquée

Matériau du couvercle

fonte grise, laquée

Longueur du câble, max.

100 m

Poids brut

6095 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts auxiliaires

2

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

100000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

Tête rotative à levier à galet N300

Durée de vie mécanique, min.

100000 manœuvres

Actionnement de direction

Rotation à droite et à gauche par chaque fois 75°

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccordement par bornes à ressort

Entrée de câble

2 x M25 x 1,5

Section du câble, min.

0,5 mm², flexible

Section du câble, max.

2,5 mm², flexible

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

IP66

Ambient temperature

-40 ... +70 °C

Degré de protection

I

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

300 V

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1

3

Données électriques

Courant nominal thermique

6 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

3 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

3 A

Principe de commutation

Rupture brusque

Matériau des contacts, électriques

Argent

Données diverses

Remarque (applications)

Interrupteurs de sécurité à commande par câble

Filtre de langue

Certificat NEPSI

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-05-28 09 h 21