EX-RDL

EX-RDL

  • Bouton-poussoir lumineux
  • EX-Zone 1 et 21
Désignation produit:
EX-R(1)

(1)
DT(2)-(7)Bouton-poussoir, Ø 28 mm, touche en laiton revêtue
DM(2)-(7)Bouton-poussoir, avec membrane Ø 28 mm, touche en laiton revêtue
DL(3)-(7)Bouton lumineux, Ø 28 mm, calotte en plastique résistant aux chocs
DLM(3)-(7)Bouton lumineux avec membrane, Ø 28 mm, calotte en plastique résistant aux chocs
MLH(3)-(7)Voyant de signalisation pour LED, calotte bombée en plastique résistant aux chocs
DP40(2)-(7)Bouton coup-de-poing sans maintien, touche Ø 37 en laiton revêtu
DRZ45(2)(3)(5)Bouton coup-de-poing avec maintien, bouton Ø 37 en laiton revêtu, déverrouillage par traction
WT21Sélecteur, 2 positions avec rappel
WT21.1Sélecteur à crosse, 2 positions
WS21Sélecteur, 2 positions
WS21.1Sélecteur à crosse, 2 positions
WT32Sélecteur, 3 positions
WT32.1Sélecteur à crosse, 3 positions
WST32Sélecteur, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe
WST32.1Sélecteur à crosse, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe
WS32Sélecteur, 3 positions
WS32.1Sélecteur à crosse, 3 positions
WTS32Sélecteur, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe
WTS32.1Sélecteur à crosse, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe
SS21S2Sélecteur à clef, 2 positions fixes, clef retirable uniquement à gauche
SS21S12Sélecteur à clef, 2 positions fixes, clef retirable uniquement à droite
SS21S12Sélecteur à clef, 2 positions fixes, clef retirable dans les deux positions
SS32S2Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable à gauche
SS32S2Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable au milieu
SS32S3Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable à droite
SS32S123Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable dans les trois positions
ST21S1Sélecteur à clef, 1 position avec rappel à 55°, rappel en position zéro, clef retirable uniquement à gauche
ST32S2Sélecteur à clef, 2 positions à gauche et à droite avec rappel en position zéro, clef retirable uniquement au milieu
SST32S1Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: fixe (angle de commutation 55 ), à droite: avec rappel (angle de commutation: 35 ), clef retirable uniquement à gauche
SST32S2Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: fixe (angle de commutation 55 ), à droite: avec rappel (angle de commutation: 35 ), clef retirable uniquement au milieu
STS32S2Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: avec rappel (angle de commutation: 35°), à droite: fixe (angle de commutation 55°), clef retirable uniquement au milieu
STS32S3Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: avec rappel (angle de commutation: 35 ), à droite: fixe (angle de commutation 55 ), clef retirable uniquement au milieu
F 03Elément de contact avec bornes à vis, 1 contact NO, désignation 3, 4
F 10Elément de contact avec bornes à vis, 1 contact NF, désignation 1, 2
LDE WS 24Elément lumineux blanc avec LED intégrée pour bouton-poussoir illuminé RDL / RDLM et voyant RMLH
Bbouchon

(2)
SWNoir

(3)
GBjaune

(4)
RTrouge

(5)
GNvert

(6)
WSBlanc

(7)
BLbleu
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Couleur de l'élément de commande

EX-RDLGB

Numéro d'article 101197348

EX-Push button

EX-RDLRT

Numéro d'article 101197349

EX-Push button

Vers l'article

EX-RDLGN

Numéro d'article 101197350

EX-Push button

Vers l'article

EX-RDLWS

Numéro d'article 101197351

EX-Push button

EX-RDLBL

Numéro d'article 101197352

EX-Push button

Vers l'article

EX-RDLMGB

Numéro d'article 101197353

EX-Push button

EX-RDLMRT

Numéro d'article 101197354

EX-Push button

Vers l'article

EX-RDLMGN

Numéro d'article 101197355

EX-Push button

Vers l'article

EX-RDLMWS

Numéro d'article 101197356

EX-Push button