EX-TS335-02Y

Numéro d'article: 101211815

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5)


(1)
SPoussoir S
RPoussoir à galet R
HTête rotative à levier à galet H
10HLevier antenne 10H
7HTête rotative à levier à galet 7H
7H-2138Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité
1KLevier à galet 1K
3KLevier à galet inversé 3K

(2)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF
202 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité)

(3)
UEAction dépendante avec contacts chevauchants
SansAction dépendante avec contacts décalés

(4)
2138Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité

(5)
RMSGalet en laiton
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Exemple de commande

Désignation de type du produit

EX-TS335-02Y

Référence d’article (n° de commande)

101211815

EAN (European Article Number)

4030661448732

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

IEC Ex

CCC

CCC EX

DEKRA

Protection antidéflagrante

Protection antidéflagrante: Normes de référence

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-1

EN IEC 60079-31

EN IEC 60079-7

Zones de protection antidéflagrante

1

21

Catégorie de protection antidéflagrante

2D

2G

Etiquetage protection antidéflagrante

D II 2G Ex d e IIC T6 Gb

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Déclaration du constructeur

Additional simple electrical apparatus (Zone 0 and 20)

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-15

Modèle de boîtier

Construction normée

Levier selon DIN EN 50041

B

Matériau du boîtier

Métal, zamac injecté

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Poids brut

320 g

Données générales - Caractéristiques

Fonctions de sécurité

Oui

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

20000000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

Poussoir

Durée de vie mécanique, min.

1000000 manœuvres

Energie d'impact, max.

7 J

Force d'actionnement, min.

17 N

Vitesse d'attaque, max.

0,5 m/s

Remarque (temps de rebond)

Temps de rebond selon la vitesse d'actionnement

Remarque (temps de commutation)

Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Plage de serrage du presse-étoupe, min.

7 mm

Plage de serrage du presse-étoupe, max.

12 mm

Section du câble, min.

1 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Section des conducteurs

13 AWG

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

38 mm

Largeur du capteur

40,5 mm

Hauteur du capteur

103,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Température ambiante, max. (section du câble 1mm²)

+50 °C

Température ambiante, max. (section du câble 2.5mm²)

+55 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

5 A

Elément de commutation

Contact de rupture

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Fréquence de manœuvres

1800 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Presse-étoupe antidéflagrante

Filtre de langue

Certification INMETRO

Certificat NEPSI

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-06-07 05 h 38