Fiches techniques
SLC440AS-ER-0810-14

SLC440AS-ER-0810-14

  • Résolution 14 mm
  • Portée 0,3 m … 7 m
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Interface AS-Interface intégrée
  • Hauteur du champ de protection 170 mm - 1770 mm
  • Fonctions de masquage paramétrables
  • Voyant d’état intégré

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-05-31 11 h 11