Fiches techniques
T2S 422-10Y

T2S 422-10Y

  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • 1 Contact
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (composant de base)
  • Etanchéité IP65
  • Avec surcourse élevée
  • Actionneur avec bille encastrée en acier inoxydable

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-03-13 16 h 57