Fiches techniques
AZM 415-33ZPDKA 230VAC

AZM 415-33ZPDKA 230VAC

  • Loqueteau à bille réglable individuellement jusqu'à 400 N pour chaque porte
  • 3 interrupteurs dans un boîtier
  • Actionneur à ressort
  • pour portes doubles
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • Boîtier métallique
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Exécution robuste
  • Durée de vie élevée
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Raccordement par bornes à vis

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-02-05 20 h 10