Fiches techniques
SLB440-ER-3-LST

SLB440-ER-3-LST

  • Forme compacte Avec module de surveillance intégré
  • Portée élevée 75 m (réserve jusqu'à 90 m)
  • Sorties de sécurité OSSD jusqu'à PLe
  • Démarrage automatique ou redémarrage manuel
  • Boîtier métallique robuste avec connecteur M12 ou câble
  • Version avec chauffage pour applications extérieures jusqu'à –30 °C
  • Outil de réglage et indication de diagnostic

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-07-31 09 h 58