Fiches techniques
BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20S2-LTBU-LTGN

BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20S2-LTBU-LTGN

  • Pos 1: ARRÊT D'URGENCE avec collier de protection
  • Interface AS-Interface intégrée
  • avec connecteur M12 en bas
  • Pos 2 : Sélecteur à clé, 2 positions fixes, position de retrait de la clé Pos. 0
  • Pos 3: Bouton-poussoir lumineux BLEU
  • Pos 4: Bouton-poussoir lumineux VERT
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à installer dans une position ergonomique
  • à fixer à des profilés aluminium courants

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-09-27 10 h 47