Fiches techniques
EX-AZ 415-11/11ZPK-3D

EX-AZ 415-11/11ZPK-3D

  • Adjustable ball latch to 500 N
  • 2 switches with different actuating functions in one enclosure
  • 103.6 mm x 84.6 mm x 103.6 mm
  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Spring-loaded actuators
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Metal enclosure
  • Long life

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-12-22 06 h 42