Fiches techniques
ZSD6/O.LTG

ZSD6/O.LTG

  • 3 niveaux ARRET-MARCHE-ARRET
  • Boîtier plastique
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Convient particulièrement bien pour les applications robotisées selon l"ANSI Robotics Standard
  • La configuration redondante des contacts permet un traitement des signaux au moyen de modules de sécurité à relais conventionnels.
  • Les contacts ne ferment pas lors du réarmement ( niveau 3 -> niveau 1)

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-12-27 00 h 03