Fiches techniques
TQ 700-11

TQ 700-11

  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier plastique
  • actionnement d"un côté / longueur de câble jusqu"à 10 m
  • Visualisation de la prétension du câble
  • Grande chambre de raccordement
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • La force de manœuvre s"applique à des longueurs de câble jusqu"à 10 m

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-06 00 h 02