Fiches techniques
BDF200-FB-NHK-WS20-LTBU-LTBU-G24

BDF200-FB-NHK-WS20-LTBU-LTBU-G24

  • Interface bus de terrain intégrée pour le raccordement à un boîtier de distribution de sécurité SFB
  • Pos 1: ARRÊT D'URGENCE avec collier de protection
  • Sélecteur avec 2 positions fixes
  • Pos 3: Bouton-poussoir lumineux BLEU
  • Pos 4: Bouton-poussoir lumineux BLEU
  • Voyant de signalisation G24 sur le dessus
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à installer dans une position ergonomique
  • à fixer à des profilés aluminium courants
  • Arrêt d'urgence avec OSSD électroniques

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-02-11 13 h 22