Fiches techniques
U-TESZ102/S

U-TESZ102/S

  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-11 03 h 49