Fiches techniques
SLC440COM-ER-0330-14

SLC440COM-ER-0330-14

  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
  • Démarrage automatique ou redémarrage manuel
  • Aide active intégrée à l'installation
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-16 03 h 28