Fiches techniques
EX-ZQ 900-04-3D

EX-ZQ 900-04-3D

  • 3 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Ex-Zone 22
  • Boîtier métallique
  • Bouton de réarmement
  • Visualisation de la prétension du câble
  • Exécution robuste
  • Grande chambre de raccordement
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • Manchette d'étancheité extérieure
  • fonction "traction et rupture de câble"
  • actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 75 m

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-02-02 21 h 23