Fiches techniques
AZM300B-I2-ST-SD2P

AZM300B-I2-ST-SD2P

  • Codage individuel pour apprentissage multiple avec technologie RFID
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • Connecteur M12, 8 pôles
  • Ouverture sous tension
  • Surveillance de l’actionneur
  • sortie de diagnostic série
  • conception hygiénique
  • Etanchéité IP69K
  • convient pour montage aux profilés
  • Boîtier plastique
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • 3 sens d'actionnement différents
  • Forme compacte
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Câblage en série
  • déverrouillage manuel

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-12-18 04 h 27