Fiches techniques
ZQ 900-04N

ZQ 900-04N

  • 3 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 75 m
  • Bouton de réarmement
  • Visualisation de la prétension du câble
  • Exécution robuste
  • Grande chambre de raccordement
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • Manchette d'étancheité extérieure
  • fonction "traction et rupture de câble"

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-03-28 17 h 35