Fiches techniques
EX-BN 20-11Z-3G/D

EX-BN 20-11Z-3G/D

  • 2 contacts Reed
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier en aluminium
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • Fonctionnant sans contact
  • Raccord fileté

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-17 16 h 39