Fiches techniques
AZ 05 K 08106

AZ 05 K 08106

  • Entrée de conducteur simple
  • Boîtier plastique
  • Broches de contact dans l'interrupteur
  • 1 Plan d'actionnement
  • Protection contre les contacts directs avec paroi supplémentaire
  • couvercle transparent
  • vis de fixation M4 imperdable/indémontable
  • Les côtes de montage conviennent pour AZ 05x
  • Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-09 23 h 10