Fiches techniques
AZM201Z-ST-T-AS-P

AZM201Z-ST-T-AS-P

  • Boîtier plastique
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Double isolation
  • Durée de vie élevée
  • Interface AS-Interface intégrée
  • Interverrouillage de sécurité avec interface AS-i Safety intégrée
  • Codage universel pour apprentissage multiple ou codage individuel par technologie RFID
  • Variantes I avec codage ELEVE selon ISO 14119

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-02-24 05 h 27