Fiches techniques
MS 064-21Y

MS 064-21Y

  • Boîtier métallique
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (composant de base)
  • 2 entrées de câble M 25 x 1.5
  • 3 ou 4 Contacts
  • Actionneur réglable de 4 x 90°

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-20 04 h 09