Fiches techniques
SHGV/ESS21S2/xxx/103

SHGV/ESS21S2/xxx/103

  • Utilisation dans des applications sans temps d' inertie d'arrêt ou avec temps d'inertie inférieure à la durée de transfert de la clé
  • aussi disponible comme système de serrure centrale HS
  • Interrupteur à clé avec bride de montage et élément de contact

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-01-19 21 h 58