Fiches techniques
RSS260-I2-SD-ST

RSS260-I2-SD-ST

  • Codage individuel pour apprentissage multiple avec technologie RFID
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • 1 x connecteur M8
  • Actionnement frontal et latéral possible
  • Un maximum de 31 capteurs peut être câblé en série.
  • Boîtier plastique
  • Montage simple sans angle supplémentaire
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-11-03 04 h 42