Fiches techniques
T2C 452-12Y

T2C 452-12Y

  • Boîtier métallique
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( composant de base)
  • Avec maintien en fin de course
  • Actionneur réglable de 4 x 90°
  • Modification de la direction d'actionnement par retournement de l'actionneur
  • Actionneur trempé en surface
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-09 14 h 47