Fiches techniques
EX-AZ 335-12ZK-3D

EX-AZ 335-12ZK-3D

  • Metal enclosure
  • 3 Contacts
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Long life
  • Can be mounted on a flat surface
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Mounting details to EN 50041
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location
  • Transverse and longitudinal slotted holes

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-01-03 06 h 47