Fiches techniques
ZK 256-02Z-M20

ZK 256-02Z-M20

  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Rupture brusque avec force de contact constante jusqu"au point de commutation
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-11 02 h 48