Fiches techniques
BNS 36 AS-L

BNS 36 AS-L

  • 2 m Câble de raccordement, 2 pôles
  • Capteur de sécurité
  • Boîtier plastique
  • pas d"usure mécanique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Interface AS-Interface intégrée
  • Installation invisible possible
  • Durée de vie élevée
  • Permet un jeu mécanique
  • Insensible à l'encrassement
  • Indication d’états et LED AS-Interface

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-04-23 21 h 00