Fiches techniques
AZ 335-12ZUEK

AZ 335-12ZUEK

  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • Durée de vie élevée
  • Codage universel
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
  • Montage à plat possible
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-11-11 03 h 50