Fiches techniques
PS116-Z12-LR200-H200

PS116-Z12-LR200-H200

  • Câble de raccordement à droite, 2 m
  • Rupture brusque 1 Contact de travail (NO) / 2 Contact de rupture
  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-04-25 15 h 58