Fiches techniques
SMS 3 100-100

SMS 3 100-100

  • NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SMS 4 / SMS 5)
  • Exécution extrêmement robuste
  • Système modulaire de tapis de sécurité
  • Dimensions spéciales livrables sur demande
  • Sans entretien
  • Surface active à 100%
  • Montage simple
  • Surface antidérapante
  • Résistance élevée aux produits chimiques
  • Pas de résistance terminale supplémentaire
  • Pas de plaque support supplémentaire
  • Raccordement par câble à 4 conducteurs

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-12-23 01 h 28