Fiches techniques
EX-BNS 40S-12ZG-C 10,0M

EX-BNS 40S-12ZG-C 10,0M

  • Modèle avec voyant lumineux LED
  • particulièrement facile à nettoyer grâce aux trous taraudés invisibles situés à l'arrière
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • boîtier acier inoxydable
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • Convient pour l'industrie alimentaire
  • Câble de raccordement convenant pour le secteur alimentaire

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-02-10 19 h 25