Fiches techniques
TV8S 335-12Z

TV8S 335-12Z

  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Actionneur réglable de 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Axe orientable de 360°

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-06-02 21 h 02