Fiches techniques
BNS 333-01YU-M20

BNS 333-01YU-M20

  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier plastique
  • Durée de vie élevée
  • Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BPS 303
  • pas d"usure mécanique
  • 40 mm x 112 mm x 40 mm
  • Permet un jeu mécanique
  • Insensible à l'encrassement
  • Chambre de raccordement
  • Avec module de surveillance intégré

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-01-26 13 h 43