Fiches techniques
PS316-Z11-N300

PS316-Z11-N300

  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Longueur réglable par crans de 2 mm
  • Disponible avec LED

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-08-30 02 h 01